JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

News & Infos

23.05.2023 | Produkte und Neuheiten

Hohe Drehmomente dank kompakter Kegelrad- und Schneckengetriebe

 

Neu im Programm hat Ganter zwei kompakte und robuste Winkelgetriebe, die Drehbewegungen um 90 Grad umlenken und dabei mit oder ohne Übersetzung hohe…

mehr lesen

 

28.04.2023 | Newsletter

Ganter e-Newsletter 04/2023

 

T-Griffe GN 5064 in Hygienic Design

Spannriemen GN 1110

Messekalender

mehr lesen

 

26.04.2023 | Produkte und Neuheiten

Rohre sicher und optisch sauber verbinden

 

Stabil, belastbar, variabel konfigurierbar und präzise: Rohrbasierte Konstruktionen sind im Maschinen- oder Anlagenbau nicht wegzudenken.…

mehr lesen

 

28.03.2023 | Newsletter

Ganter e-Newsletter 03/2023

 

FDA-konforme Kantenschutz-Profile

Klemmverbinder aus Kunststoff

Messekalender

mehr lesen

 

17.03.2023 | Produkte und Neuheiten

Anschlagpunkte per Knopfdruck schnell fixiert

 

Neu im Programm hat Ganter selbstsichernde Gewindetragbolzen für Hebe-, Sicherungs- und Transportaufgaben. Überall, wo Werkstücke, Vorrichtungen oder…

mehr lesen

 

28.02.2023 | Newsletter

Ganter e-Newsletter 02/2023

 

Gewindetragbolzen GN 1135

Fügelmuttern GN 8341 in Hygienic Design

Messekalender

mehr lesen

 

21.02.2023 | Produkte und Neuheiten

Mit Effekt perfekt gespannt

 

Der Normteilspezialist Ganter erweitert sein bestehendes Spannelemente Portfolio um neue Niederzugspanner, die durch ihre universelle und spezifische…

mehr lesen

 

25.01.2023 | Newsletter

Ganter e-Newsletter 01/2023

 

Halter für Flächenelemente

Sortimentserweiterung bei den Rohmagneten

mehr lesen

 

23.01.2023 | Produkte und Neuheiten

Optimal verzahnt mit Polyamid

 

Zahnräder und Zahnstangen zur Übertragung von Drehmomenten und Kräften werden in Getrieben meist aus gehärtetem Stahl eingesetzt. Für viele andere…

mehr lesen

 

23.12.2022 | Newsletter

Ganter e-Newsletter 12/2022

 

FDA-konforme Stellfüße GN 17 / GN 18

Frohe Weihnachten!

mehr lesen

 

Produktkataloge

Kostenfreie Informationen: Gesamtkatalog, Neuheitenkatalog, Highlights
Jetzt kostenlos anfordern!

Kataloge anfordern