News & Infos

Neue Profil-Lineareinheiten erleichtern den Maschinenbau
Mit neu entwickelten Profil-Lineareinheiten aus Aluminiumprofilen mit 30mm- und 50mm-Quadratquerschnitt erleichtert Ganter den Bau von automatisierten…

Spezialanwendungen benötigen Spezialschrauben – jenseits gängiger Normen
Das Universum und die Welt der Schrauben: beide sind nahezu unendlich groß und expandieren kontinuierlich weiter. Spezielle Anwendungen brauchen…

Selbstrastend dank Anlaufschräge
Die Vielfalt des Ganter-Rastbolzen-Programms ist bereits enorm. Und dennoch schaffen es die Normteilexperten aus dem Schwarzwald erneut, eine…

Exakt fixiert und sicher abgefragt
Für die Positionsabfrage von Vertikal- und Horizontalspannern bietet Ganter durchdachte und äußerst praktische Sensorhalter an. Optional, und einfach…

Runde Sache
Ganter ergänzt sein Portfolio um eine komplett neue Produktfamilie, einem wohlgeordneten und durchdachten Sortiment unterschiedlicher Rollen und…

Langlebig, belastbar, universell
Trapezgewinde wandeln Dreh- in Längsbewegungen um, können große Stellkräfte einleiten und sind in vielen Anwendungen unverzichtbar.

Neue Scharnier-Generation für präzise Bewegungen
Sie sind spielfrei, verschleißarm, variationsreich und arbeiten höchst genau: die neuen Präzisions-Scharniere von Ganter.

Fördern und Führen mit System
Perfekte Förderstrecken individuell und wirtschaftlich erstellt, dank neuer Ganter-Normelemente.

Einheitliches Design: Scharniere, Verschlüsse und Halter für Flächenelemente
Für Einhausungen, Boxen und Türen bietet Ganter Norm eine Design-Familie an Scharnieren, Verschlüssen und Halter für Flächenelemente an, die…

Zylinderstifte, Positionierbuchsen und Rändelschrauben mit Sechskant
Neu im Programm bei Ganter Norm sind Zylinderstifte in bedarfsgerechten Packungsgrößen, Bohrbuchsen in zahlreichen Abmessungen sowie Rändelschrauben…