GN 7110.2 Bandas magnéticas Para sistemas de medición magnéticos, plástico / acero inoxidable

Bandas magnéticas GN 7110.2: Para sistemas de medición magnéticos, plástico / acero inoxidable
Original design
code: M-BAND-10

Descripción del producto

Las bandas magnéticas GN 7110.2 están diseñadas como accesorios para los sistemas de medición magnéticos GN 7110 y se fijan mediante cintas adhesivas.

Consisten en dos partes separadas: la banda magnética y la cinta cobertora. La cinta cobertora protege la banda magnética contra daños.

Las bandas magnéticas se pueden pegar a cualquier superficie limpia y adecuada. A continuación, la cinta cobertora se pega a la banda magnética.

Especificación

Banda magnética

  • Cinta magnética
    Banda de plástico imantada
    • Coeficiente de expansión 17x10⁻⁶/K
    • Longitud de polos 5 mm, precisión ± 40 µm
  • Cinta de arrastre
    Acero inoxidable
  • Cinta adhesiva
    Acrilato

Banda cobertora

  • Cinta de protección
    Acero inoxidable
  • Cinta adhesiva
    Acrilato

Temperatura de trabajo -40 °C a +100 °C


RoHS

Bajo pedido

  • Banda magnética en otras longitudes
Ocultar dibujo técnico
GN 7110.2 Bandas magnéticas, acero inoxidable, para los sistemas de medición magnéticos GN 7110, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
±0,2Longitud l
en metros
s
100,511,522,53451,66

Estructura y precio

b
Longitud l (en metros)
b
Longitud l (en metros)

Ejemplo de aplicación

Para garantizar una medición precisa, la distancia entre el sensor y la banda magnética no debe ser superior a 1 mm. El sensor se puede montar mediante tornillos M3.

587b1647-e63e-4072-9760-1f133a9f9747

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
31,84
más IVA 6,05 €
bruto 37,89 €
En stock
ELESA Code: CE.99903-05
Descripción: M-BAND-10-05
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 7110.2-10-0,5GN 7110.2-10-1GN 7110.2-10-1,5GN 7110.2-10-2GN 7110.2-10-2,5GN 7110.2-10-3GN 7110.2-10-4GN 7110.2-10-5