Más que lo estándar

Los productos personalizados son una parte importante de las competencias esenciales de Ganter. A pesar de la gran variedad de diferentes piezas estándar, siempre habrá requisitos altamente específicos en cuando a tamaños, materiales o funciones. Colaborando estrechamente con el cliente, Ganter trabaja para desarrollar soluciones individuales.
Nuevo o adaptado
Dependiendo de los requisitos, las piezas y elementos personalizados se confeccionan adaptando de manera económica una pieza estándar de Ganter existente, o volviendo a empezar en la mesa de diseño.
También en pequeñas cantidades de piezas
Una riqueza única de métodos de producción diferentes y una organización flexible orientada al cliente permiten personalizar las piezas estándar aún en cantidades comparativamente pequeñas.
Ventajas del servicio completo
Ganter no solo desarrolla y produce piezas específicas del cliente, sino que también se hace cargo de mantener sus existencias disponibles, si así lo solicita. Esto garantiza tamaños de lote económicos, precios favorables y un alto grado de seguridad de los suministros.
Algunos ejemplos
- Empuñaduras de estribo, con forma asimétrica, hechas de perfil de aluminio de sección elíptica
- Palanca de apriete ajustable con una empuñadura diseñada individualmente y hecha de Zamac
- Botones giratorios hechos de perfiles de aluminio negro anodizado con grabado láser específico del usuario
- Perno de retención especial hecho de acero inoxidable con pomo de plástico rojo