Cubos partidos para fijación en ejes

Un cubo partido es una pieza normalizada que se desliza linealmente y puede fijarse en cualquier posición de un eje apretando un tornillo de apriete. Gracias a su diseño partido, se puede usar con ejes no mecanizados y evita daños innecesarios.

Funcionamiento del cubo partido

El cubo partido se coloca en el eje y se fija en la posición deseada con el tornillo de apriete. Una vez apretado el tornillo, el cubo partido queda firmemente sujeto en el eje mediante toda la superficie interior del cubo, lo que crea una conexión positiva. Los cubos partidos tienen un conector roscado para colocar otras piezas, como las palancas de levas GN 310, también disponibles como piezas normalizadas. Por ejemplo, ello permite ajustar manualmente la posición del eje. Para pares elevados, también se puede suministrar el cubo partido con un chavetero.

Cubos partidos de Ganter

Ganter ofrece cubos partidos de varios materiales. También son posibles diseños personalizados.

Filtrar productos
Material
Orificio (de - a) Orificio