Llaves de carraca

Las llaves de carraca, también conocidas como "carracas" en el sector de las herramientas, suelen ser una pieza fija que se utiliza de manera específica para apretar un tornillo de banco.

Filtrar productos
Material

GN 316 Llaves de carraca, carcasa acero / eje acero inoxidable Form: V - con cuadrado DIN 79

GN 316

Llaves de carraca, carcasa acero / eje acero inoxidable
GN 318 Llaves de carraca, acero inoxidable, con orificio pasante / orificio ciego Tipo: B - Inserto de carraca con orificio ciego<br />Inserto: M

GN 318

Llaves de carraca, acero inoxidable, con orificio pasante / orificio ciego