GN 245 Patas de nivelación Espárrago roscado con asiento esférico

ELESA original design code

LV.F-125-ACV
Tipo: A - sin tuerca, sin almohadilla de caucho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 245 destacan por su alta capacidad de carga estática.

Los valores que presenta la tabla en relación con la capacidad de carga estática se ofrecen únicamente a título orientativo y, en caso de sobrepasarse, la pata de plástico puede sufrir una deformación permanente o romperse.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática perpendicular a la pata durante un periodo de tiempo limitado.

Especificación

Pata
Plástico Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Espárrago roscado
Acero zincado, pasivado azul

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8

Tuerca hexagonal DIN 934
Acero zincado, pasivado azul

Base de caucho (NBR)

  • Dureza 90 Shore A
  • negro
  • reforzado con disco de acero zincado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 245 Patas de nivelación con orificios de montaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tuerca, sin almohadilla de caucho
Bcon tuerca, sin almohadilla de caucho
AGsin tuerca, con almohadilla de caucho
BGcon tuerca, con almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3l4d3kA/FCarga estática
en kN
(ver información)
125M 2013618664452312,5952440
125M 2413618664452312,5952440
125M 3013618664452312,5953040

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo




Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
24,90
más IVA 4,73 €
bruto 29,63 €
En stock
ELESA Code: 313921
Descripción: LV.F-125-ACV-M20x136
Peso: 0,611 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098