GN 240 Acoplamientos rápidos con compensación de desalineación radial

Acoplamientos rápidos GN 240: con compensación de desalineación radial
Tipo: A - con rosca macho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los acoplamientos rápidos GN 240 han sido diseñados para compensar la desalineación radial (x) de un eje. Una aplicación habitual es la unión axial al vástago del pistón de un cilindro en cualquier tipo de fijación o sistema.

El acoplamiento no está diseño para la transmisión de par.

Especificación

Acero

  • revenido
  • fosfatado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 240 Acoplamientos rápidos, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon rosca macho
Bcon rosca interna
Mostrar / ocultar columnas
de1e2l1l2l3
mín.
l4l5 +1A/F1A/F2x
máx.
desalineación
del eje
máx.
carga de
tracción/empuje
en kN
M 6-211137,5181114919100,62,5
M 8-2614,54522,513,51711,524130,74,5
M 10M 10 x 1,253019562916201627170,76,5
M 12M 12 x 1,2532,52166,53421251730190,810
M 16M 16 x 1,5392783422530233624118
M 20M 20 x 1,5443493,545,5293523,54130130

Estructura y precio

Rosca d
Tipo


Rosca d
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
33,55
más IVA 6,37 €
bruto 39,92 €
En stock
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080