GN 669 Asas tubulares Aluminio

GN 669 Asas tubulares, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: EL - anodizado, color natural
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: EL - anodizado, color natural

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las asas tubulares GN 669 ofrecen una gran estabilidad gracias a la conexión del tubo con las patas.

Los tornillos del tipo B (montaje desde el lado del operario) están ocultos.

Especificación

Tubo de la empuñadura / Piezas terminales
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • anodizado, color naturalELEL

Cubierta
Plastica, poliamida (PA)
negro, mate


Kit de fijación para tipo B
Acero, zincado

  • Tornillos allen DIN 912-M8x75
  • Tuercas hexagonales ISO 4032-M8
  • Arandelas DIN 125

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 669 Asas tubulares, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
d1l1b1b2d2h ≈l2l3
máx.
t
mín.
282002503004005006003220M 860201115

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Tipo


Acabado
EL
SW
Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Tipo


Acabado
EL
SW

Información de montaje

850c2518-8644-4b86-beaf-9515b8ae8ff7

Cuando el montaje se realiza desde el lado del operador (tipo B), las tapas laterales de plástico se suministran sin fijar. Una vez que se ha montado la empuñadura, las tapas laterales se empujan sobre el extremo del tubo del asa y el pie hasta que encajan totalmente en la ranura del extremo del tubo.

844469c1-d740-47cd-a338-3fcb9f967324

Ambos métodos de montaje (tipos A y B) permiten montar un par de empuñaduras en posición opuesta. Este método se podría usar en puertas (doble empuñadura). Dependiendo del espesor de la puerta, pueden requerirse tornillos de cabeza hueca ISO 4762 más largos.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,57
más IVA 3,91 €
bruto 24,48 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,67 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,185 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 669-28-200-A-SWGN 669-28-200-B-SWGN 669-28-200-A-ELGN 669-28-200-B-ELGN 669-28-250-A-SWGN 669-28-250-B-SWGN 669-28-250-A-ELGN 669-28-250-B-ELGN 669-28-300-A-SWGN 669-28-300-B-SWGN 669-28-300-A-ELGN 669-28-300-B-ELGN 669-28-400-A-SWGN 669-28-400-B-SWGN 669-28-400-A-ELGN 669-28-400-B-ELGN 669-28-500-A-SWGN 669-28-500-B-SWGN 669-28-500-A-ELGN 669-28-500-B-ELGN 669-28-600-A-SWGN 669-28-600-B-SWGN 669-28-600-A-ELGN 669-28-600-B-EL