GN 1050.1 Espárragos para acoplamientos de liberación rápida GN 1050, acero

Espárragos GN 1050.1: para acoplamientos de liberación rápida GN 1050, acero
Tipo: A - Con espárrago roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los espárragos GN 1050.1 posicionan y conectan componentes sin herramientas mediante acoplamientos de liberación rápida GN 1050 con un ajuste firme y repetible. Las dimensiones y las características materiales de los espárragos han sido adaptadas con precisión a los acoplamientos para asegurar un funcionamiento perfecto.

Los espárragos se pueden adquirir individualmente, de modo que se pueden asociar con un acoplamiento de forma alterna, para posicionar uniones eficazmente en diferentes lugares según sea la pieza.

Los espárragos se sujetan con rosca macho o hembra, según el tipo. Para lograr las capacidades de carga indicadas, los orificios roscados de la aplicación o las tuercas y los tornillos insertados deben tener como mínimo la clase 8 de resistencia a la tracción.

Están disponibles las bridas GN 1050.2 como accesorio para el montaje los espárragos, y proporcionan opciones de unión adicionales.

Especificación

AceroST

  • templado
  • galvanizado, azul pasivado

RoHS

Accesorio

Bridas GN 1050.2

Ocultar dibujo técnico
GN 1050.1 Espárragos, para acoplamientos de liberación rápida GN 1050, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon espárrago roscado
Icon rosca interna
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño nominal
Acoplamientos de liberación rápida
GN 1050
d2d1d3 ±0,03l1l2A/Ft mín.±0,1
Excentricidad axial
2M 105318,2537,1156180,4
2M 125318,2537,1186180,4

Estructura y precio

Tamaño nominal
d2
Tipo


Material

Tamaño nominal
d2
Tipo


Material

Información de montaje y carga

MD1050{St:_}BL-39251-0
Mostrar / ocultar columnas
Nominal sized2
Mounting thread
Quick release couplings
d5
Mounting thread
Studs GN 1050.1
FZ
Max. tensile load
in kN
FD
Max. compressive load
in kN
FR
Max. shear load
in kN
2NM 10M 10252519
2NM 10M 12252519
2NM 12M 10252519
2NM 12M 12353528

Instrucciones de seguridad: Las capacidades de carga solo se pueden alcanzar si la estructura de alrededor es capaz de soportar dichas cargas. Todos los orificios roscados de la aplicación o las tuercas y los tornillos insertados deben tener como mínimo la clase 8 de resistencia a la tracción. Dependiendo de la aplicación, es posible que sea necesario añadir factores de seguridad adicionales.

Ejemplo de aplicación para sistemas de perfiles

MD1050{St:_}AN-39459-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,25
más IVA 3,85 €
bruto 24,10 €
En stock
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181558
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
GN 1050.1-2-M10-A-STGN 1050.1-2-M10-I-STGN 1050.1-2-M12-A-STGN 1050.1-2-M12-I-ST