Familia de productos: Accesorios para sistemas de perfilería (100 Resultados)

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos

1.2 Accionamiento con manillas de máquinas y dispositivos

GN 565.1 Empuñaduras de estribo, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 565.1

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 565.2 Empuñaduras de estribo inclinadas, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 565.2

Empuñaduras de estribo inclinadas, aluminio
GN 630.1 Empuñaduras de estribo, plástico Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, brillante

GN 630.1

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 528 Empuñaduras de estribo, plástico Material: PA - Plástico<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

NUEVO GN 528

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 728 Empuñaduras de estribo, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 728

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 628 Empuñaduras de estribo, plástico Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate

GN 628

Empuñaduras de estribo, plástico
GN 629 Asas en U, plástico, con tapa Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate

GN 629

Asas en U, plástico, con tapa
GN 328 Empuñaduras de estribo, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 328

Empuñaduras de estribo, aluminio
GN 333.1 Asas tubulares, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: EL - anodizado, color natural

GN 333.1

Asas tubulares, aluminio / zamac
GN 333 Asas tubulares, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 333

Asas tubulares, aluminio / zamac
GN 335 Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: ES - anodizado, color natural

GN 335

Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac
GN 630 Tiradores de regleta, plástico Color: DOR - naranja, RAL 2004, brillante

GN 630

Tiradores de regleta, plástico

3.1 Retención, fijación, bloqueo con pasadores y elementos esféricos

GN 412.1 Piezas de sujeción, Zamac N.º de identificación: 2 - Montaje desde la parte trasera

GN 412.1

Piezas de sujeción, Zamac
GN 722.3 Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie Tipo: L - giro a la izquierda<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 722.3

Pestillos de muelle, acero, con brida para montaje en superficie

3.2 Montaje, posicionamiento, nivelación con tornillos, elementos de apriete y soporte

3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas

GN 449.1 Cierres de muelle para puerta, plástico, ajustables, con tapa Tipo: A - Cierre a presión, sin enclavamiento, sin asa para dedo<br />Color: LG - gris, acabado mate

GN 449.1

Cierres de muelle para puerta, plástico, ajustables, con tapa
GN 936 Cierres de resbalón, con o sin cerradura Tipo: SCL - bloqueable (misma cerradura)<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

NUEVO GN 936

Cierres de resbalón, con o sin cerradura
GN 702 Pestillos de bloqueo, zamac, con 4 posiciones de retención Tipo: C - con rosca macho<br />Color: SW - negro, RAL 9005

GN 702

Pestillos de bloqueo, zamac, con 4 posiciones de retención
GN 239.7 Bisagras, plástico Longitud l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Bisagras, plástico
GN 2295 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes
GN 2295 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes, hojas externas alargadas en vertical Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio, tres partes, hojas externas alargadas en vertical
GN 2291 Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio Tipo: AF - hoja de bisagra exterior<br />Código: A - sin orificios

GN 2291

Hojas de bisagra para perfiles/paneles de aluminio
GN 159 Bisagras para sistemas de perfilería, plástico Color: SW - negro, acabado mate<br />N.º de identificación: 1 - sin palanca de apriete de seguridad

NUEVO GN 159

Bisagras para sistemas de perfilería, plástico
GN 127 Bisagras, Zamac, ajustable Tipo: B - ajustable verticalmente<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 127

Bisagras, Zamac, ajustable
GN 127 Bisagras, ajustable, acero inoxidable Werkstoff: A4 - Acero inoxidable<br />Form: B - ajustable verticalmente

GN 127

Bisagras, ajustable, acero inoxidable
GN 2292 Bisagras, para perfiles de aluminio, con pestaña guía Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />N.º de identificación: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Bisagras, para perfiles de aluminio, con pestaña guía
GN 2294 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio
GN 239.6 Bisagras con interruptor de seguridad con conector, plástico Tipo: CSK - Conector en la parte trasera (con cable de 0,2 m)

GN 239.6

Bisagras con interruptor de seguridad con conector, plástico
GN 239.4 Bisagras, plástico, con cable de conexión Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda<br />Tipo: AK - Cable en la parte superior

GN 239.4

Bisagras, plástico, con cable de conexión
GN 239.4 Bisagras, plástico, con conector Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda<br />Tipo: AS - Conector en la parte superior

GN 239.4

Bisagras, plástico, con conector

3.7 Conexión y montaje con elementos de apriete y conexión

GN 231 Abrazaderas para tubos, aluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Orificio<br />Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 231

Abrazaderas para tubos, aluminio
GN 281 Uniones articuladas, aluminio Acabado: BL - natural, granallado mate

GN 281

Uniones articuladas, aluminio
GN 477 Abrazaderas, aluminio Acabado: ELS - Anodizado negro

GN 477

Abrazaderas, aluminio
GN 561 Escuadras de fijación, tipo B / tipo C, plástico Tipo: B - 2 x orificios d, con nervaduras de guía<br />N.º de identificación: 2 - con tapa de cubierta

GN 561

Escuadras de fijación, tipo B / tipo C, plástico
GN 967 Escuadras / bridas Tipo: F - Brida<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 1 - con orificio para tornillos avellanados DIN 7991

GN 967

Escuadras / bridas

3.9 Sujeción con imanes