T-Griffe

T-Griffe werden zum Heben und Bedienen verwendet. Der besonders sichere Zugriff erfolgt dabei intuitiv mittels Zeige- und Mittelfinger.

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Bohrung (von - bis) Bohrung
Produktfamilie

GN 5063 T-Griffe, Edelstahl Oberfläche: MT - matt gestrahlt

NEU GN 5063

T-Griffe, Edelstahl
GN 5064 T-Griffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR

NEU GN 5064

T-Griffe, Edelstahl, Hygienic Design
GN 563.2 T-Griffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 563.2

T-Griffe, Aluminium