Manillas en T

Las manillas en T se usan para elevar y accionar. Las manillas se sujetan de manera efectiva con los dedos índice y medio.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Familia de productos

GN 5064 Manillas en T, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - H-NBR

NUEVO GN 5064

Manillas en T, acero inoxidable, diseño higiénico
GN 563.2 Manillas en T, aluminio Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 563.2

Manillas en T, aluminio