Risparmio di spazio garantito con una maniglia ripiegabile compatta

La maniglia ripiegabile serve per aprire i cassetti o come maniglia di trasporto. In posizione di arresto è ripiegata.

Questo componente standard è disponibile in diversi materiali. Le maniglie ripiegabili in acciaio INOX sono perfette per gli ambienti con elevati requisiti igienici

del settore medicale o dell'industria alimentare.

Filtra prodotti
Materiale
Distanza foro (da - a) Distanza foro
Filettatura (da - a) Filettatura
Metodo di fissaggio
Famiglia di prodotti

GN 425.9 Maniglie ripiegabili, acciaio INOX Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore con filettatura<br />N° identificativo: 1 - Maniglia ripiegabile a 90°<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 425.9

Maniglie ripiegabili, acciaio INOX
GN 825.1 Maniglie ripiegabili, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

GN 825.1

Maniglie ripiegabili, plastica
GN 425.8 Maniglie ripiegabili da incasso Materiale maniglia: CR - Acciaio, cromato<br />Finitura guscio: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 425.8

Maniglie ripiegabili da incasso
GN 825.2 Maniglie ripiegabili da incasso, plastica Color: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

GN 825.2

Maniglie ripiegabili da incasso, plastica