GN 520.1 Scheibenhandräder Kunststoff, Buchse Stahl

Scheibenhandräder GN 520.1: Kunststoff, Buchse Stahl
Original design

code: VDN.FP-A / VDN.FP+I-A
Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 520.1 ist der matteloxierte Aluminiumring.

Der hochfeste, verstärkte Kunststoff in schwarz und die hochglanzpolierte Oberfläche verleihen den Scheibenhandrädern ihr edles Design.

Der ergonomische Griff erhöht die Griffigkeit und erleichtert das Bedienen der Scheibenhandräder.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • verstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse
Messing


Drehbarer Zylindergriff GN 598
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • schwarz, glänzend
  • Achsteil Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Auf Anfrage

  • ohne Nabenbohrung
Technische Zeichnung ausblenden
GN 520.1 Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
b
Form A

Form D
d3d4
Form A

Form D
d5
Form A

Form D
d6
Form A

Form D
d7l1l2
Form A

Form D
l3
Form A

Form D
l4rØ
Zylinder-
griff
5010-1212161616--252526919192222281914
6310-1313202020--3131281024242828402418
801012141420181828284343301028283131403218
100101215212422203535545439123633,54046503921
125121415283226,526,544447070461538384457655023
14014-19283226,526,544447070481538384655655823
150141618303226,526,544507080481538384961656223
17516181932403333555590905615434354668072,526
2001820213240333355559090601543435868908228
225*2022-3349-40-66-1106615-44,5-71909428
2502224*2536494040666611011070154444,565769010628
30026-253658585894941481488218565675879013228
* nur in Form D lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,40 €
brutto 21,32 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 73651-10
Beschreibung: VDN.50 FP+I-A10
Gewicht: 0,068 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 520.1-50-B10-AGN 520.1-50-K10-AGN 520.1-50-B10-DGN 520.1-50-K10-DGN 520.1-63-B10-AGN 520.1-63-K10-AGN 520.1-63-B10-DGN 520.1-63-K10-DGN 520.1-80-B10-AGN 520.1-80-K10-AGN 520.1-80-B10-DGN 520.1-80-K10-DGN 520.1-80-B12-AGN 520.1-80-K12-AGN 520.1-80-B12-DGN 520.1-80-K12-DGN 520.1-100-B10-AGN 520.1-100-K10-AGN 520.1-100-B10-DGN 520.1-100-K10-DGN 520.1-100-B12-AGN 520.1-100-K12-AGN 520.1-100-B12-DGN 520.1-100-K12-DGN 520.1-125-B12-AGN 520.1-125-K12-AGN 520.1-125-B12-DGN 520.1-125-K12-DGN 520.1-125-B14-AGN 520.1-125-K14-AGN 520.1-125-B14-DGN 520.1-125-K14-DGN 520.1-140-B14-AGN 520.1-140-K14-AGN 520.1-140-B14-DGN 520.1-140-K14-DGN 520.1-150-B14-AGN 520.1-150-K14-AGN 520.1-150-B14-DGN 520.1-150-K14-DGN 520.1-150-B16-AGN 520.1-150-K16-AGN 520.1-150-B16-DGN 520.1-150-K16-DGN 520.1-175-B16-AGN 520.1-175-K16-AGN 520.1-175-B16-DGN 520.1-175-K16-DGN 520.1-175-B18-AGN 520.1-175-K18-AGN 520.1-175-B18-DGN 520.1-175-K18-DGN 520.1-200-B18-AGN 520.1-200-K18-AGN 520.1-200-B18-DGN 520.1-200-K18-DGN 520.1-200-B20-AGN 520.1-200-K20-AGN 520.1-200-B20-DGN 520.1-200-K20-DGN 520.1-225-B20-DGN 520.1-225-K20-DGN 520.1-225-B22-DGN 520.1-225-K22-DGN 520.1-250-B22-AGN 520.1-250-K22-AGN 520.1-250-B22-DGN 520.1-250-K22-DGN 520.1-250-B24-DGN 520.1-250-K24-DGN 520.1-300-B26-AGN 520.1-300-K26-AGN 520.1-300-B26-DGN 520.1-300-K26-D