GN 520.1 Volantini a disco Plastica, boccola in acciaio

GN 520.1 Volantini a disco, plastica, boccola in acciaio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: D - Con impugnatura girevole
Original design

code: VDN.FP-A / VDN.FP+I-A
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Tipo: D - Con impugnatura girevole

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I volantini a disco GN 520.1 sono apprezzati in particolare per l'anello in alluminio passivato con finitura matt.

La robusta plastica nera rinforzata e la superficie lucida ad alta brillantezza conferiscono ai volantini a disco un tocco di eleganza.

L'impugnatura ergonomica migliora la presa e semplifica l'uso dei volantini a disco.

Specifiche

Corpo ruota
Plastica, resina fenolica (PF)

  • Rinforzato
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +110 °C
  • Nero, finitura lucida

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


Boccola filettata
Ottone


Impugnature girevoli GN 598
Plastica, resina fenolica (PF)

  • Nero, finitura lucida
  • Albero in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (for Axial Fixing)

Su richiesta

  • Senza foro per mozzo
Nascondi disegno tecnico
GN 520.1 Volantini a disco, plastica, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
b
Tipo A

Tipo D
d3d4
Tipo A

Tipo D
d5
Tipo A

Tipo D
d6
Tipo A

Tipo D
d7l1l2
Tipo A

Tipo D
l3
Tipo A

Tipo D
l4rØ
Impugnatura
5010-1212161616--252526919192222281914
6310-1313202020--3131281024242828402418
801012141420181828284343301028283131403218
100101215212422203535545439123633,54046503921
125121415283226,526,544447070461538384457655023
14014-19283226,526,544447070481538384655655823
150141618303226,526,544507080481538384961656223
17516181932403333555590905615434354668072,526
2001820213240333355559090601543435868908228
225*2022-3349-40-66-1106615-44,5-71909428
2502224*2536494040666611011070154444,565769010628
30026-253658585894941481488218565675879013228
* disponibile solo nel tipo D

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,92
più IVA 3,40 €
lordo 21,32 €
In magazzino
ELESA Code: 73651-10
Descrizione: VDN.50 FP+I-A10
Peso: 0,068 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 520.1-50-B10-AGN 520.1-50-K10-AGN 520.1-50-B10-DGN 520.1-50-K10-DGN 520.1-63-B10-AGN 520.1-63-K10-AGN 520.1-63-B10-DGN 520.1-63-K10-DGN 520.1-80-B10-AGN 520.1-80-K10-AGN 520.1-80-B10-DGN 520.1-80-K10-DGN 520.1-80-B12-AGN 520.1-80-K12-AGN 520.1-80-B12-DGN 520.1-80-K12-DGN 520.1-100-B10-AGN 520.1-100-K10-AGN 520.1-100-B10-DGN 520.1-100-K10-DGN 520.1-100-B12-AGN 520.1-100-K12-AGN 520.1-100-B12-DGN 520.1-100-K12-DGN 520.1-125-B12-AGN 520.1-125-K12-AGN 520.1-125-B12-DGN 520.1-125-K12-DGN 520.1-125-B14-AGN 520.1-125-K14-AGN 520.1-125-B14-DGN 520.1-125-K14-DGN 520.1-140-B14-AGN 520.1-140-K14-AGN 520.1-140-B14-DGN 520.1-140-K14-DGN 520.1-150-B14-AGN 520.1-150-K14-AGN 520.1-150-B14-DGN 520.1-150-K14-DGN 520.1-150-B16-AGN 520.1-150-K16-AGN 520.1-150-B16-DGN 520.1-150-K16-DGN 520.1-175-B16-AGN 520.1-175-K16-AGN 520.1-175-B16-DGN 520.1-175-K16-DGN 520.1-175-B18-AGN 520.1-175-K18-AGN 520.1-175-B18-DGN 520.1-175-K18-DGN 520.1-200-B18-AGN 520.1-200-K18-AGN 520.1-200-B18-DGN 520.1-200-K18-DGN 520.1-200-B20-AGN 520.1-200-K20-AGN 520.1-200-B20-DGN 520.1-200-K20-DGN 520.1-225-B20-DGN 520.1-225-K20-DGN 520.1-225-B22-DGN 520.1-225-K22-DGN 520.1-250-B22-AGN 520.1-250-K22-AGN 520.1-250-B22-DGN 520.1-250-K22-DGN 520.1-250-B24-DGN 520.1-250-K24-DGN 520.1-300-B26-AGN 520.1-300-K26-AGN 520.1-300-B26-DGN 520.1-300-K26-D