Volantini di serraggio a tre lobi

I volantini di serraggio a tre lobi, dal design moderno ed ergonomico, possono essere utilizzati per qualsiasi applicazione di bloccaggio e serraggio.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

GN 5445 Volantini di serraggio a lobi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - HNBR

NUOVI GN 5445

Volantini di serraggio a lobi, acciaio INOX, Hygienic Design
GN 533 Volantini di serraggio a tre lobi, boccola in ottone / acciaio INOX Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 533

Volantini di serraggio a tre lobi, boccola in ottone / acciaio INOX
GN 533 Volantini di serraggio a tre lobi con perno filettato, perno filettato in acciaio Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 533

Volantini di serraggio a tre lobi con perno filettato, perno filettato in acciaio
GN 533.6 Volantini di serraggio a tre lobi, Softline, boccola in ottone / acciaio INOX Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 533.6

Volantini di serraggio a tre lobi, Softline, boccola in ottone / acciaio INOX
GN 533.6 Volantini di serraggio a tre lobi con perno filettato, Softline, perno filettato in acciaio Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 533.6

Volantini di serraggio a tre lobi con perno filettato, Softline, perno filettato in acciaio
GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato<br />Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura

GN 5339.5

Manopole triangolari, acciaio INOX
GN 5339 Manopole triangolari, plastica Colore: OR - arancione, RAL 2004

GN 5339

Manopole triangolari, plastica