Pomos de tres lóbulos

Los pomos de tres lóbulos, con su diseño moderno y ergonómico, pueden utilizarse de forma universal para sujetar y apretar.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

NUEVO GN 5445

Pomos trilobulados, acero inoxidable, diseño higiénico

NUEVO GN 533

Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable

NUEVO GN 533

Pomos en estrella con espárrago roscado, espárrago roscado de acero

NUEVO GN 533.6

Pomos en estrella, Softline, casquillo de latón / acero inoxidable

NUEVO GN 533.6

Pomos en estrella con espárrago roscado, Softline, espárrago roscado de acero

GN 5339.5

Pomos triangulares, acero inoxidable

GN 5339

Pomos triangulares, plástico
¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales