Hakenverriegelungen

Hakenverriegelungen mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Produkte filtern
Betätigung
Werkstoff

GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen Form: HG - mit Hebel<br />Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter<br />Oberfläche Anschlagring: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 115.8

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen
GN 115.8 Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel Oberfläche Anschlagring: CR - verchromt<br />Form: VDE - mit Doppelbart<br />Kennziffer: 2 - mit Gegenhalter

GN 115.8

Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel