Loquets à crochet

Les loquets à crochet avec crochet et support de loquet sont principalement utilisés pour les portes coulissantes et les caches. Ils se verrouillent radialement à l'axe rotatif, ce qui leur permet d'être utilisés dans une variété d'applications.

Filtrer produits
Opération
Matériau

GN 115.8 Loquets à crochet, manipulation par divers éléments Type: HG - avec levier<br />N° d'identification: 2 - avec support de verrouillage<br />Finition de la bague de centrage: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

GN 115.8

Loquets à crochet, manipulation par divers éléments
GN 115.8 Loquets à crochet, manipulation par clé à douille Finition de la bague de centrage: CR - acier chromé<br />Type: VDE - avec double panneton<br />N° d'identification: 2 - avec support de verrouillage

GN 115.8

Loquets à crochet, manipulation par clé à douille
GN 115.8 Loquets à crochet, verrouillables Type: SCT - Manipulation par poignée en T (même verrouillage)<br />N° d'identification: 1 - sans support de verrouillage<br />Finition de la bague de centrage: CR - acier chromé

GN 115.8

Loquets à crochet, verrouillables