Sujeción de puertas y trampillas con una bisagra con muelle

Las bisagras con muelle se usan para hacer que las puertas se abran o se cierren automáticamente. El añadido ideal a la bisagra con muelle de una trampilla es una cerradura a presión o un cierre de resbalón.

La bisagra con muelle consiste en dos mitades con un muelle de torsión

interior. Cuando se abre la puerta, el muelle en espiral del interior de la bisagra se comprime, generando una fuerza contraria. Una vez se suelta la puerta, la bisagra con muelle vuelve a su posición inicial, con lo que cierra la puerta.

Ganter comercializa bisagras de muelle hechas de zinc moldeado a presión o de plástico reforzado con fibra de vidrio, en multitud de tamaños y valores de par.

Pese a su diseño compacto, las bisagras con retorno por muelle ofrecen una prolongada vida útil. Las pruebas han mostrado que la tensión de resorte permanece completamente intacta incluso al cabo de 100.000 ciclos de cierre.

Filtrar productos
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra

GN 437.3 Bisagras, Zamac, con retorno por muelle Tipo: R2 - Retorno por muelle, apertura, fuerza media<br />Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 437.3

Bisagras, Zamac, con retorno por muelle