Cerniere a molla per la chiusura di porte e sportelli

Le cerniere a molla vengono utilizzate per l'apertura e la chiusura automatica delle porte. Le cerniere a molla si abbinano in modo ideale con le chiusure a scatto o le maniglie bloccaporta.

La cerniera a molla è costituita da due semi-cerniere con molla di torsione interna.

All'apertura della porta, la molla a spirale della cerniera viene compressa, generando una forza opposta. Una volta rilasciata la porta, la cerniera ritorna nella sua posizione iniziale, chiudendo la porta.

L’assortimento Ganter comprende cerniere a molla in robusto zinco pressofuso o in plastica rinforzata con fibra di vetro, in diverse misure e coppie.

Nonostante la struttura compatta, le cerniere con richiamo a molla garantiscono una lunga durata. I test hanno dimostrato che la tensione della molla non si indebolisce neanche dopo 100.000 cicli di chiusura.

Filtra prodotti
Materiale
Misura cerniera (da - a) Misura cerniera

GN 437.3 Cerniere, lega di zinco pressofusa, con richiamo a molla Tipo: R2 - Richiamo a molla, apertura, forza della molla media<br />Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

GN 437.3

Cerniere, lega di zinco pressofusa, con richiamo a molla