Cáncamos de izado macho y hembra como cómodos puntos de fijación para izado de cargas

Los cáncamos de izado mayo y los cáncamos de izado hembra son puntos de fijación de carga extraíbles. Se pueden usar para izar o amarrar con cadenas, cuerdas o eslingas.

Estos elementos normalizados constan de un anillo de acero forjado con rosca macho o hembra. Los diseños con rosca

hembra se denominan cáncamos de izado hembra, y los diseños con rosca macho, cáncamos de izado macho.

Amplia selección de cáncamos de izado de acero o acero inoxidable en Ganter

Ganter ofrece estos puntos de fijación de carga en versiones fija o giratoria.

Las versiones giratorias, en particular, están hechas de acero templado de alta resistencia. Están inspeccionadas al 100 % contra grietas con método electromagnético (EN 1677). Esta versión se puede reconocer por el revestimiento en polvo rosa. Además de las versiones de acero, Ganter también ofrece todo tipo de cáncamos de izado macho y hembra de acero inoxidable.

Los puntos de fijación de carga están disponibles con tamaños de rosca de M6 a M36. Depending on the design and size, they have a rated load capacity of up to 7 tonnes with respect to the least favorable load situation.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos