Les boulons et les écrous pour anneaux de levage constituent des points de fixation pratiques pour le levage de charges

Les boulons ou les écrous pour anneaux de levage constituent des points de fixation de charge amovibles. Ils peuvent être utilisés pour le levage ou l'arrimage avec des chaînes, des cordes ou des élingues.
Ces pièces standard sont constituées d'un anneau en acier forgé avec un filetage mâle ou femelle. Les modèles à filetage femelle sont appelés écrous pour anneau de levage, tandis que les modèles à filetage mâle sont appelés boulons pour anneau de levage.

Grand choix d'anneaux de levage en acier ou en inox chez Ganter

Ces points de fixation de charges sont proposés par Ganter en version fixe ou rotative.
Plus particulièrement, les modèles rotatifs sont fabriqués en acier trempé hautement résistant. Ils sont contrôlés à 100 % afin de détecter les fissures par le biais de tests électromagnétiques (EN 1677). Ce modèle est reconnaissable à son fini poudré rose. Outre les versions en acier, Ganter propose également toutes sortes de boulons et d'écrous en inox pour anneaux de levage.
Les points de fixation de charges sont disponibles dans des tailles de filetage allant de M6 à M36. Selon leur conception et leur taille, leur capacité de charge nominale peut aller jusqu'à 7 tonnes dans les conditions de charge les moins favorables.
Filtrer produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.