GN 748 Stopfen für Öl-Einfüllstutzen Kunststoff, mit DIN-Einfüllsymbol

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen GN 748: Kunststoff, mit DIN-Einfüllsymbol
ELESA original design
code: TPC. / TPC+a
Form: A - ohne Ölmessstab
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Öl-Einfüllstutzen GN 748 mit DIN-Einfüllsymbol benötigen zur Montage kein Gewinde. Die Mindest-Wandstärke des Behälters beträgt 6,5 mm (l3).

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Ausführung

Kunststoff (Polypropylen PP)

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

O-Ringe
Gummi NBR (Perbunan®)


Ölmessstab
Stahl, phosphatiert


RoHS

Auf Anfrage

Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109

Technische Zeichnung ausblenden
GN 748 Stopfen für Öl-Einfüllstutzen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab
Bmit Ölmessstab

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 +0,2d3
Entlüftungs-
bohrung
l1l2l3l4l5
3020214296,510,5188
3526214296,510,5188

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Form


Entlüftungsbohrung


Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Form


Entlüftungsbohrung


GN 109 Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen (optional bestellbar)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Für die oben abgebildeten Normen mit Ölmessstab kann mit der Service-Norm GN 109 eine Kürzung und / oder das Anbringen von Füllstandsmarkierungen bestellt werden.
Dabei wird der Messstab auf die Länge l1 gekürzt, sowie die Markierungskerben bei l2 bzw. l3 eingefräst, die dadurch besonders gut sichtbar sind. Die max. Länge l1 geht aus der jeweiligen Norm hervor. Die Längenangaben l1 bis l3 beziehen sich auf die Anlagefläche ohne Dichtung wobei eine Toleranz von ±1 mm berücksichtigt werden muss. Bei kritischen Anwendungen muss die Dichtung, je nach Norm, mit bis zu 2 mm Dicke mit eingerechnet werden.
Auf Anfrage können auch mehr als 2 Kerben eingebracht werden, die dann durch eine entsprechende Angabe der Position (l4 ... lx) fest gelegt werden. Des Weiteren können zusätzlich oder anstatt der Kerben, Texte wie z. B. MAX / MIN, nach Vorlage durch Lasergravieren aufgebracht werden.

Die Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,42 €
brutto 2,64 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
ELESA Code: 59861
Beschreibung: TCD.20 NERO
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090