GN 748 Tappi di carico Plastica, con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN

Tappi di carico GN 748: Plastica, con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN
ELESA original design
code: TPC. / TPC+a
Tipo: A - Senza astina di livello
Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I tappi di carico GN 748 con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN non hanno bisogno di filettatura. Si inseriscono a pressione e lo spessore minimo della parete del serbatoio deve essere di 6,5 mm (l3).

Le marcature MAX-MIN possono essere facilmente applicate ai lati piani dell'astina di livello (vedere GN 109).

Specifiche

Plastica (Polipropilene PP)

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


Astina di livello
Acciaio, fosfatato


RoHS

Su richiesta

Segni di livello del fluido / lunghezze speciali
vedere GN 109

Nascondi disegno tecnico
GN 748 Tappi di carico, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
BCon astina di livello

Codifica

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 +0,2d3
Foro di
sfiato
l1l2l3l4l5
3020214296,510,5188
3526214296,510,5188

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Tipo


Foro di sfiato dell'aria


Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Tipo


Foro di sfiato dell'aria


GN 109 Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali (ordine speciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Per gli articoli con astina di livello sopra indicati sono disponibili marcature di livello e lunghezze speciali GN 109. L'astina di livello viene accorciata alla lunghezza di l1 e le tacche di marcatura vengono fresate a l2 o l3 per renderle facilmente visibili. La lunghezza massima l1 è indicata nella norma appropriata. Le lunghezze da l1 a l3 indicate si riferiscono alla superficie di contatto senza guarnizione, tenendo conto di una tolleranza di ±1 mm. Per le applicazioni critiche e a seconda della norma è necessario prendere in considerazione una guarnizione con uno spessore fino a 2 mm.
Su richiesta è possibile applicare più di 2 tacche fornendo maggiori dettagli sulla posizione
(l4 ... lx). Inoltre, testi come MAX / MIN possono essere incisi al laser in aggiunta o al posto delle tacche, inviando il modello
desiderato.

Le marcature di livello / lunghezze speciali GN 109 devono essere ordinate come articolo separato alla fase 1 del carrello, sotto la nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,22
più IVA 0,42 €
lordo 2,64 €
In magazzino
ELESA Code: 59861
Descrizione: TCD.20 NERO
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090