GN 748 Bouchons de remplissage d'huile Plastique, avec symbole de recharge DIN

Bouchons de remplissage d'huile GN 748: Plastique, avec symbole de recharge DIN
ELESA original design
code: TPC. / TPC+a
Type: A - sans jauge
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les bouchons de remplissage d'huile GN 748 avec symbole de recharge DIN ne nécessitent pas de filetage. Ils sont destinés à être ajustés par pression et l'épaisseur minimale de la paroi du réservoir doit être de 6,5 mm (l3).

Les marquages Max. et Min. peuvent facilement être ajoutés aux méplats de la jauge (voir GN 109).

Spécifications

Plastique (Polypropylène PP)

  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Joint torique en caoutchouc NBR (Perbunan)


Jauge en acier

  • phosphaté
  • Marquages de niveau /
    Longueurs spéciales GN 109

RoHS

Sur demande

Jauges à longueurs spéciales ou avec traits de marquage

Masquer schéma technique
GN 748 Bouchons de remplissage d'huile, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge
Bavec jauge

Codage

1Sans trou d'évent
2avec perçage d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 +0,2d3
Perçage
d'évent
l1l2l3l4l5
3020214296,510,5188
3526214296,510,5188

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Type


Perçage d'évent d'air


Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Type


Perçage d'évent d'air


Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position
(l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,22
plus TVA 0,42 €
brute 2,64 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
ELESA Code: 59861
Description: TCD.20 NERO
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090