GN 30i Winkel Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten), mit Zubehör

Winkel GN 30i: Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten), mit Zubehör
Form: C - mit Befestigungsset und Abdeckkappe
Größe: 30x30/40x40

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung.

Ausführung

Winkel
Zink-Druckguss
lackiert, weißaluminiumZW


Schrauben / Nutensteine
Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzSS


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 30i Winkel, Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten), mit Zubehör Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Befestigungsset und Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
s
Nennmaß

Istmaß
Länge l
Nennmaß

Istmaß
ndh1h2k
303030306M 62,52-
303060606M 63,52-
404040408M 852-
404080808M 852-
807480768M 88740

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite s
Länge l
Nutbreite n
Form

Oberfläche (Winkel)
Werkstoff (Befestigungsset)

Farbe (Abdeckkappe)
S
Ausführungen

Breite s
Länge l
Nutbreite n
Form

Oberfläche (Winkel)
Werkstoff (Befestigungsset)

Farbe (Abdeckkappe)
S

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeipiele

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,052 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 30i-30306-C-ZWSZSGN 30i-30606-C-ZWSZSGN 30i-40408-C-ZWSZSGN 30i-40808-C-ZWSZSGN 30i-80808-C-ZWSZS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.