GN 32i Winkelverbinder Aluminium, für Aluprofile (i-Baukasten), Eckmontage

Winkelverbinder GN 32i: Aluminium, für Aluprofile (i-Baukasten), Eckmontage
s: 30/40

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Winkelverbinder GN 32i befestigen Aluprofile rechtwinklig aneinander und werden insbesondere zum Aufbau von Eckverstrebungen im Winkel von 45° verwendet.

Die Streben werden mit Universalverbindern GN 22i befestigt, wobei deren Verdrehsicherung entfernt werden muss. Dabei ist eine Bearbeitung des Profils nötig.

Ausführung

  • Aluminium
    eloxiert, naturfarbenN

RoHS

Zubehör

Universalverbinder GN 22i
Nutensteine GN 50i

Technische Zeichnung ausblenden
GN 32i Winkelverbinder, Aluminium, für Aluprofile (i-Baukasten), Eckmontage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Sschwer

Kennziffer

1Eckmontage

Form

Aohne Befestigungsset
Spalten ein-/ausblenden
sl1nd1d2d3d4hl2m1m2m3 +0,5t1t2 +0,5
30306M 65,516M 627,41217,4-156,512,7
40408M 86,520M 836,61624-201416
60306M 65,516M 627,41247,430156,512,7
80408M 86,520M 836,6166440201416

Artikelauswahl und -konfiguration

Profilbreite s
Länge l1
Nutbreite n
Profiltyp

Kennziffer

Form

Oberfläche
Ausführungen

Profilbreite s
Länge l1
Nutbreite n
Profiltyp

Kennziffer

Form

Oberfläche

Montagehinweise / Profilbearbeitung

MD32i_MT-50335-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,37 €
brutto 21,10 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 32i-30306S-1-A-NGN 32i-40408S-1-A-NGN 32i-60306S-1-A-NGN 32i-80408S-1-A-N

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.