JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 296 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1

Produktbild

GN 296 Montage-Sets für Stellungsanzeiger Kennziffer: 1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
Kennziffer: 1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
GN 296 Montage-Sets für Stellungsanzeiger Kennziffer: 1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 GN 296 Montage-Sets für Stellungsanzeiger Kennziffer: 2 - für elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Montage-Sets GN 296 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und einer Drehmomentstütze inklusive Befestigungsschrauben.

Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist.

Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.

Ausführung

Adapterwelle
Stahl
brüniert


Drehmomentstütze
Aluminium
blank, gleitgeschliffen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 296 Montage-Sets für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
2für elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054
Spalten ein-/ausblenden
s
Linear-
einheit
d1 f7d2bhl1
Kennziffer 1

Kennziffer 2
l2l3für
Stellungs-
anzeiger
308144043,535421512GN 954 / GN 9054
4012205056,539491612GN 953 / GN 9053
5012206061,539491712GN 953 / GN 9053

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Maß s der Lineareinheit
Durchmesser d1
Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
45,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,73 €
brutto 54,68 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,075 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.