JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.5 Demontage-Blech für Verriegelungen GN 115.5

Produktbild

GN 115.5 Demontage-Blech
ELESA original design
code: CQT.FM
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Unter GN 115.5-DB ist ein einfaches Demontage-Blech für die Verriegelungen GN 115.5 lieferbar.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 115.5 Demontage-Blech Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DBDemontage-Blech

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausführungen

Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,14 €
brutto 13,40 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 421550
Beschreibung: ATTREZZO CQT.FM
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!


Erklärvideo für CAD-Downloads