Verriegelungen / Vorreiber ohne Spannfunktion

Verriegelungen oder auch Vorreiber genannt verriegeln Türen und Abdeckungen durch eine 90°-Drehung der Betätigung, die eine Riegel-Zunge hinter der Zarge zu liegen bringt. Anlaufschrägen an der Riegel-Zunge erleichtern dabei das Schließen. Je nach Anforderung kann aus Vorreibern und Drehriegeln

gewählt werden.

Vorreiber

Vorreiber sind eine einfache Form, um eine Tür auf sichere Weise zu verschließen. Eine Tür im industriellen Schrankbau ist in der Regel auf der einen Seite über ein oder mehrere Scharniere am Türrahmen schwenkbar befestigt, während sie auf der anderen Seite über einen Verschluss im Türrahmen verschließbar ist. Dieser einfache Verschluss wird Vorreiber oder Drehriegel genannt.
Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Betätigung
Produktfamilie

GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt Form: HG - mit Hebel

GN 115

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz Form: SG - mit Sterngriff

GN 115

Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund verchromt Form: DK - mit Dreikant

GN 115

Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz Form: SCH - mit Schlitz

GN 115

Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Gehäusebund schwarz
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund verchromt Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)

GN 115

Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund verchromt
GN 115 Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund schwarz kunststoffbeschichtet Form: LCG - mit L-Griff (Schließung einheitlich)

GN 115

Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar, Gehäusebund schwarz kunststoffbeschichtet
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff

GN 115

Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant

GN 115

Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl A4, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant

GN 115

Verriegelungen, Edelstahl A4, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 515 Verriegelungen, Zink-Druckguss, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen Form: ST - mit T-Griff

NEU GN 515

Verriegelungen, Zink-Druckguss, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen
GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen Form: SG - mit Sterngriff

NEU GN 515

Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Bedienelementen
GN 515 Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant

NEU GN 515

Verriegelungen, Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt, mit und ohne Schloss Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Form: SCH - mit Schlitz

GN 115.1

Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund verchromt, mit und ohne Schloss
GN 115.1 Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund schwarz, mit und ohne Schloss Form: SCH - mit Schlitz<br />Oberfläche (Gehäusebund): SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 115.1

Verriegelungen, kleine Bauform, Gehäusebund schwarz, mit und ohne Schloss
GN 115.6 Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform Form: VK - mit Vierkant

GN 115.6

Verriegelungen, Edelstahl, kleine Bauform
GN 115.5 Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 2 - Verschlussgehäuse mit rechteckigem Anschlag

GN 115.5

Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel, Snap-in-Montage
GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: A - mit geradem Riegel<br />Kennzeichen: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar

GN 217

Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss
GN 115.7 Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 115.7

Verriegelungen mit Bügelgriff, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben

GN 115.10

Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Steckschlüssel
GN 731.2 Verriegelungen mit Griffschale, mit Stahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Schlüssel Form: SC - mit Schlüssel (Schloss einheitlich)<br />Kennziffer: 1 - Betätigung, in dargestellter Lage, links oben

GN 731.2

Verriegelungen mit Griffschale, mit Stahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Schlüssel