JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115.5 Plaque de démontage en tôle d'acier für Verriegelungen GN 115.5

Photo

GN 115.5 Plaque de démontage en tôle d'acier
ELESA original design
code: CQT.FM
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

La plaque de démontage en tôle d'acier GN 115.5-DB permet de démonter à nouveau le mécanisme de verrouillage.

Spécifications

Inox
AISI 304


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 115.5 Plaque de démontage en tôle d'acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

DBPlaque de démontage en tôle d'acier

Configuration et prix

Caractéristiques

Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,26
plus TVA 2,14 €
brute 13,40 €
En stock
ELESA Code: 421550
Description: ATTREZZO CQT.FM
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO