JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.8 Montageplatten für Scharniere GN 239.6 / GN 239.7

Produktbild

GN 239.8 Montageplatten für Scharniere GN 239.6 / GN 239.7
ELESA original design
code: PMW.
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Montageplatten GN 239.8 ermöglichen die Montage von Scharnieren GN 239.6-... und 239.7-60-110 wenn der erforderliche Abstand der Montagebohrungen von dem des Scharniers abweicht. Ihre Verwendung ist insbesondere dann notwendig, wenn die Montage auf Profilsystemen erfolgen soll.

In Abhängigkeit des gewünschten Montageabstands m3 sind die Montageplatten in der erforderlichen Stückzahl zu bestellen. Zwei Muttern und entsprechende Senkschrauben gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid
Thermoplast (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Schrauben / Muttern
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 239.8 Montageplatten für Scharniere GN 239.6 / GN 239.7 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1m3a
Profilquerschnitt
bd
für Schraube
l2
für GN 239.6
(mit Schalter)

für GN 239.7 *
(ohne Schalter)
m1m2m4
110143028M 61214199173
11016,53528M 61214199172
110194028M 61214199170,6
110214534M 61214199169
110245034M 61214199169

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,79
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,10 €
brutto 6,89 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 51901
Beschreibung: PMW.110-30
Gewicht: 0,041 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 239.8-110-14GN 239.8-110-16,5GN 239.8-110-19GN 239.8-110-21GN 239.8-110-24