GN 615.3 Federnde Druckstücke mit Gewindesicherung Stahl / Edelstahl, mit Kugel, mit Innensechskant

Form: K - Stahl, normaler Federdruck
Gewindesicherung: PFB - Polyamid-Fleckbeschichtung

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bei der Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Bei Form K oder KN ist die Beschichtung blau; bei Form KS oder KSN (verstärkter Federdruck) grün. Diese Art der Gewindesicherung erfordert zum Einschrauben ein relativ großes Drehmoment. Deswegen ist diese Ausführung mit Innensechskant, der Ausführung mit Schlitz (GN 615) vorzuziehen.

Bei der Gewindesicherung MVK (Mikroverkapselung) handelt es sich um eine klebende Sicherung (Farbkennzeichnung rot).

Ausführung

Form K / KS

  • Gehäuse Stahl, brüniert
  • Kugel Stahl, gehärtet

Form KN / KSN

  • Gehäuse Edelstahl 1.4305
  • Kugel Edelstahl 1.3541, gehärtet

Druckfeder
Edelstahl 1.4568


Kennzeichnung der Formen KS / KSN
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


Gewindesicherungen

  • Polyamid-FleckbeschichtungPFB
    M 3 ... M 16
    M 20 ... M 24*
  • Mikroverkapselung*MVK

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 615.3 Federnde Druckstücke, Stahl / Edelstahl, mit Gewindesicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

KStahl, normaler Federdruck
KSStahl, verstärkter Federdruck
KNEdelstahl, normaler Federdruck
KSNEdelstahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge l ±0,1sww
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form K/KN)
Anfang



Ende
Federdruck in N ≈
verstärkt (Form KS/KSN)
Anfang



Ende
M 31,581,50,434,559
M 42,51220,88,5141218
M 53142,50,98141522
M 63,5153111181928
M 84,51841,518313662
M 1062352244557104
M 1282662,5264961110
M 16103383,5418668142
M 201243104,55611184166
M 241548125,581151127237
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form




Gewindesicherung


Ausführungen

Gewinde d1
Form




Gewindesicherung


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,43 €
brutto 2,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 615.3-M3-K-PFBGN 615.3-M3-KS-PFBGN 615.3-M3-KN-PFBGN 615.3-M3-KSN-PFBGN 615.3-M3-K-MVKGN 615.3-M3-KS-MVKGN 615.3-M3-KN-MVKGN 615.3-M3-KSN-MVKGN 615.3-M4-K-PFBGN 615.3-M4-KS-PFBGN 615.3-M4-KN-PFBGN 615.3-M4-KSN-PFBGN 615.3-M4-K-MVKGN 615.3-M4-KS-MVKGN 615.3-M4-KN-MVKGN 615.3-M4-KSN-MVKGN 615.3-M5-K-PFBGN 615.3-M5-KS-PFBGN 615.3-M5-KN-PFBGN 615.3-M5-KSN-PFBGN 615.3-M5-K-MVKGN 615.3-M5-KS-MVKGN 615.3-M5-KN-MVKGN 615.3-M5-KSN-MVKGN 615.3-M6-K-PFBGN 615.3-M6-KS-PFBGN 615.3-M6-KN-PFBGN 615.3-M6-KSN-PFBGN 615.3-M6-K-MVKGN 615.3-M6-KS-MVKGN 615.3-M6-KN-MVKGN 615.3-M6-KSN-MVKGN 615.3-M8-K-PFBGN 615.3-M8-KS-PFBGN 615.3-M8-KN-PFBGN 615.3-M8-KSN-PFBGN 615.3-M8-K-MVKGN 615.3-M8-KS-MVKGN 615.3-M8-KN-MVKGN 615.3-M8-KSN-MVKGN 615.3-M10-K-PFBGN 615.3-M10-KS-PFBGN 615.3-M10-KN-PFBGN 615.3-M10-KSN-PFBGN 615.3-M10-K-MVKGN 615.3-M10-KS-MVKGN 615.3-M10-KN-MVKGN 615.3-M10-KSN-MVKGN 615.3-M12-K-PFBGN 615.3-M12-KS-PFBGN 615.3-M12-KN-PFBGN 615.3-M12-KSN-PFBGN 615.3-M12-K-MVKGN 615.3-M12-KS-MVKGN 615.3-M12-KN-MVKGN 615.3-M12-KSN-MVKGN 615.3-M16-K-PFBGN 615.3-M16-KS-PFBGN 615.3-M16-KN-PFBGN 615.3-M16-KSN-PFBGN 615.3-M16-K-MVKGN 615.3-M16-KS-MVKGN 615.3-M16-KN-MVKGN 615.3-M16-KSN-MVKGN 615.3-M20-K-PFBGN 615.3-M20-KS-PFBGN 615.3-M20-KN-PFBGN 615.3-M20-KSN-PFBGN 615.3-M20-K-MVKGN 615.3-M20-KS-MVKGN 615.3-M20-KN-MVKGN 615.3-M20-KSN-MVKGN 615.3-M24-K-PFBGN 615.3-M24-KS-PFBGN 615.3-M24-KN-PFBGN 615.3-M24-KSN-PFBGN 615.3-M24-K-MVKGN 615.3-M24-KS-MVKGN 615.3-M24-KN-MVKGN 615.3-M24-KSN-MVK