GN 615.3 Jousitapit ruuvilukituksella pallolla, sisäkuusiolla

Jousitapit ruuvilukituksella GN 615.3: pallolla, sisäkuusiolla
Tyyppi: K - Teräs, standardi jousikuorma
Ruuvilukitus: PFB - Polyamidiosio

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

PFB-osio on jumiuttava ruuvilukitus (polyamidiosio). Tyypin K tai KN pinnoitus (standardi jousitappi) on merkitty sinisellä, tyypin KS tai KSN (suuri jousikuorma) vihreällä. Tämän tyyppinen ruuvilukitus vaatii suhteellisen suuren momentin. Siksi tämä versio sisäkuusiolla on suositeltavampi kuin uralla varustettu versio (GN 615).

MVK (mikrokapselointi) on liimaava ruuvilukitus (merkitty punaisella).

Tekninen eritelmä

Tyyppi K / KS

  • Kotelo Teräs, mustattu
  • Kuula, teräs, karkaistu

Tyyppi KN / KSN

  • Kotelo Ruostumaton teräs AISI 303
  • Kuula, ruostumaton teräs AISI 420C, karkaistu

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


Tyypin KS / KSN merkinnät
Kotelo kahdella pituussuuntaisella merkinnällä


Ruuvilukitus

  • PolyamidiosioPFB
    M 3 ... M 16
    M 20 ... M 24*
  • Mikrokotelointi*MVK

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 615.3 Jousitapit ruuvilukituksella, terästä / ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KTeräs, standardi jousikuorma
KSTeräs, suuri jousikuorma
KNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
KSNRuostumaton teräs, suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus l ±0,1avainväli A/Fw
puristus
Jousikuorma N ≈
standardi (tyyppi K / KN)
alussa



lopussa
Jousikuorma N ≈
korkea (tyyppi KS / KSN)
alussa



lopussa
M 31,581,50,434,559
M 42,51220,88,5141218
M 53142,50,98141522
M 63,5153111181928
M 84,51841,518313662
M 1062352244557104
M 1282662,5264961110
M 16103383,5418668142
M 201243104,55611184166
M 241548125,581151127237
* ei saatavissa varastosta, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi




Ruuvilukitus


Eritelmät

Kierre d1
Tyyppi




Ruuvilukitus


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,24
plus ALV 0,43 €
brutto 2,67 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 615.3-M3-K-PFBGN 615.3-M3-KS-PFBGN 615.3-M3-KN-PFBGN 615.3-M3-KSN-PFBGN 615.3-M3-K-MVKGN 615.3-M3-KS-MVKGN 615.3-M3-KN-MVKGN 615.3-M3-KSN-MVKGN 615.3-M4-K-PFBGN 615.3-M4-KS-PFBGN 615.3-M4-KN-PFBGN 615.3-M4-KSN-PFBGN 615.3-M4-K-MVKGN 615.3-M4-KS-MVKGN 615.3-M4-KN-MVKGN 615.3-M4-KSN-MVKGN 615.3-M5-K-PFBGN 615.3-M5-KS-PFBGN 615.3-M5-KN-PFBGN 615.3-M5-KSN-PFBGN 615.3-M5-K-MVKGN 615.3-M5-KS-MVKGN 615.3-M5-KN-MVKGN 615.3-M5-KSN-MVKGN 615.3-M6-K-PFBGN 615.3-M6-KS-PFBGN 615.3-M6-KN-PFBGN 615.3-M6-KSN-PFBGN 615.3-M6-K-MVKGN 615.3-M6-KS-MVKGN 615.3-M6-KN-MVKGN 615.3-M6-KSN-MVKGN 615.3-M8-K-PFBGN 615.3-M8-KS-PFBGN 615.3-M8-KN-PFBGN 615.3-M8-KSN-PFBGN 615.3-M8-K-MVKGN 615.3-M8-KS-MVKGN 615.3-M8-KN-MVKGN 615.3-M8-KSN-MVKGN 615.3-M10-K-PFBGN 615.3-M10-KS-PFBGN 615.3-M10-KN-PFBGN 615.3-M10-KSN-PFBGN 615.3-M10-K-MVKGN 615.3-M10-KS-MVKGN 615.3-M10-KN-MVKGN 615.3-M10-KSN-MVKGN 615.3-M12-K-PFBGN 615.3-M12-KS-PFBGN 615.3-M12-KN-PFBGN 615.3-M12-KSN-PFBGN 615.3-M12-K-MVKGN 615.3-M12-KS-MVKGN 615.3-M12-KN-MVKGN 615.3-M12-KSN-MVKGN 615.3-M16-K-PFBGN 615.3-M16-KS-PFBGN 615.3-M16-KN-PFBGN 615.3-M16-KSN-PFBGN 615.3-M16-K-MVKGN 615.3-M16-KS-MVKGN 615.3-M16-KN-MVKGN 615.3-M16-KSN-MVKGN 615.3-M20-K-PFBGN 615.3-M20-KS-PFBGN 615.3-M20-KN-PFBGN 615.3-M20-KSN-PFBGN 615.3-M20-K-MVKGN 615.3-M20-KS-MVKGN 615.3-M20-KN-MVKGN 615.3-M20-KSN-MVKGN 615.3-M24-K-PFBGN 615.3-M24-KS-PFBGN 615.3-M24-KN-PFBGN 615.3-M24-KSN-PFBGN 615.3-M24-K-MVKGN 615.3-M24-KS-MVKGN 615.3-M24-KN-MVKGN 615.3-M24-KSN-MVK