GN 615.3 Posicionadores de muelle con bloqueo de rosca con esfera, con hexágono interior

Posicionadores de muelle con bloqueo de rosca GN 615.3: con esfera, con hexágono interior
Tipo: K - Acero, carga del muelle estándar
Bloqueo de rosca: PFB - Parche de poliamida

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El parche PFB es un bloqueo de rosca por atascamiento (parche de poliamida). El revestimiento de los tipos K o KN (carga de muelle estándar) está indicado en azul, el de los tipos KS o KSN (carga de muelle alta) en verde. Para este tipo de bloqueo de roscas se requiere un par relativamente alto. Por lo tanto, esta versión con hexágono interior es preferible a la versión con ranura (GN 615).

MVK (microencapsulado) es un bloqueo de rosca por adhesión (indicado en rojo).

Especificación

Tipo K / KS
CasquilloAcero, pavonado
Esfera acero, templado


Tipo KN / KSN
CarcasaAcero inoxidable AISI 303
Esfera, acero inoxidable AISI 420C, templado


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Marcado del tipo KS / KSN
Casquillo con dos marcas longitudinales


Bloqueos de rosca

  • Parche de poliamidaPFB
    M 3 ... M 16
    M 20 ... M 24*
  • Microencapsulado*MVK

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 615.3 Posicionadores de muelle con bloqueo de rosca, acero / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KAcero, carga del muelle estándar
KSAcero, carga de muelle alta
KNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
KSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud l ±0,1A/Fw
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
estándar (tipo K / KN)
inicial



final
Carga del muelle en N ≈
alta (tipo KS / KSN)
inicial



final
M 31,581,50,434,559
M 42,51220,88,5141218
M 53142,50,98141522
M 63,5153111181928
M 84,51841,518313662
M 1062352244557104
M 1282662,5264961110
M 16103383,5418668142
M 201243104,55611184166
M 241548125,581151127237
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo




Bloqueo de rosca


Especificaciones

Rosca d1
Tipo




Bloqueo de rosca


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,24
más IVA 0,43 €
bruto 2,67 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 615.3-M3-K-PFBGN 615.3-M3-KS-PFBGN 615.3-M3-KN-PFBGN 615.3-M3-KSN-PFBGN 615.3-M3-K-MVKGN 615.3-M3-KS-MVKGN 615.3-M3-KN-MVKGN 615.3-M3-KSN-MVKGN 615.3-M4-K-PFBGN 615.3-M4-KS-PFBGN 615.3-M4-KN-PFBGN 615.3-M4-KSN-PFBGN 615.3-M4-K-MVKGN 615.3-M4-KS-MVKGN 615.3-M4-KN-MVKGN 615.3-M4-KSN-MVKGN 615.3-M5-K-PFBGN 615.3-M5-KS-PFBGN 615.3-M5-KN-PFBGN 615.3-M5-KSN-PFBGN 615.3-M5-K-MVKGN 615.3-M5-KS-MVKGN 615.3-M5-KN-MVKGN 615.3-M5-KSN-MVKGN 615.3-M6-K-PFBGN 615.3-M6-KS-PFBGN 615.3-M6-KN-PFBGN 615.3-M6-KSN-PFBGN 615.3-M6-K-MVKGN 615.3-M6-KS-MVKGN 615.3-M6-KN-MVKGN 615.3-M6-KSN-MVKGN 615.3-M8-K-PFBGN 615.3-M8-KS-PFBGN 615.3-M8-KN-PFBGN 615.3-M8-KSN-PFBGN 615.3-M8-K-MVKGN 615.3-M8-KS-MVKGN 615.3-M8-KN-MVKGN 615.3-M8-KSN-MVKGN 615.3-M10-K-PFBGN 615.3-M10-KS-PFBGN 615.3-M10-KN-PFBGN 615.3-M10-KSN-PFBGN 615.3-M10-K-MVKGN 615.3-M10-KS-MVKGN 615.3-M10-KN-MVKGN 615.3-M10-KSN-MVKGN 615.3-M12-K-PFBGN 615.3-M12-KS-PFBGN 615.3-M12-KN-PFBGN 615.3-M12-KSN-PFBGN 615.3-M12-K-MVKGN 615.3-M12-KS-MVKGN 615.3-M12-KN-MVKGN 615.3-M12-KSN-MVKGN 615.3-M16-K-PFBGN 615.3-M16-KS-PFBGN 615.3-M16-KN-PFBGN 615.3-M16-KSN-PFBGN 615.3-M16-K-MVKGN 615.3-M16-KS-MVKGN 615.3-M16-KN-MVKGN 615.3-M16-KSN-MVKGN 615.3-M20-K-PFBGN 615.3-M20-KS-PFBGN 615.3-M20-KN-PFBGN 615.3-M20-KSN-PFBGN 615.3-M20-K-MVKGN 615.3-M20-KS-MVKGN 615.3-M20-KN-MVKGN 615.3-M20-KSN-MVKGN 615.3-M24-K-PFBGN 615.3-M24-KS-PFBGN 615.3-M24-KN-PFBGN 615.3-M24-KSN-PFBGN 615.3-M24-K-MVKGN 615.3-M24-KS-MVKGN 615.3-M24-KN-MVKGN 615.3-M24-KSN-MVK