GN 7045.2 Flachkopfschrauben Edelstahl, mit Kreuzschlitz, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung

Flachkopfschrauben GN 7045.2: Edelstahl, mit Kreuzschlitz, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Flachkopfschrauben GN 7045.2 befestigen z. B. Abdeckungen an Maschinen. Dabei werden sie durch den Schaft d3 einfach verliergesichert. Damit ist die „Unverlierbarkeit des Befestigungselements“ nach der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG gegeben.

Anstelle einer Durchgangsbohrung wird dazu ein zweites Gewinde d1 benötigt, ggf. mit entsprechender Freibohrung d4. Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
Festigkeitsklasse 50


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7045.2 Flachkopfschrauben, Edelstahl, mit Kreuzschlitz, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3Kreuzschlitz
M 3121,5...33...6,56,5...85,52,23,5241,5PH 2
M 3163...77...88...125,52,23,5241,5PH 2
M 4162...55...88....11734,52,652PH 2
M 4205...99...1111...15734,52,652PH 2
M 5202,5...66...10,510,5...1493,95,53,362,5PH 2
M 5256...1111...1414...1993,95,53,362,5PH 2
M 6253...77...1313...1710,54,66,53,983PH 3
M 6307...1212...1717...2210,54,66,53,983PH 3
M 8304...88...1616...20146,38,55,2104PH 3
M 8358...1313...2020...25146,38,55,2104PH 3
M 84013...1818...2525...30146,38,55,2104PH 3

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,61 €
brutto 3,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181552
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
GN 7045.2-M3-12-NIGN 7045.2-M3-16-NIGN 7045.2-M4-16-NIGN 7045.2-M4-20-NIGN 7045.2-M5-20-NIGN 7045.2-M5-25-NIGN 7045.2-M6-25-NIGN 7045.2-M6-30-NIGN 7045.2-M8-30-NIGN 7045.2-M8-35-NIGN 7045.2-M8-40-NI