GN 7984.2 Zylinderschrauben Edelstahl, mit niedrigem Kopf, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung

Zylinderschrauben GN 7984.2: Edelstahl, mit niedrigem Kopf, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben GN 7984.2 haben einen niedrigen Schraubenkopf und ermöglichen dadurch eine Montage in Bereichen mit begrenzten Platzverhältnissen.

Durch den Dünnschaft d3 kann die Schraube auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden. Damit ist die „Unverlierbarkeit des Befestigungselements“ nach der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG gegeben.

Dazu muss an Stelle einer normalen Durchgangs- / Gewindebohrung beidseitig ein Gewinde d1, gegebenenfalls mit entsprechender Freibohrung d4 vorgesehen werden. Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
Festigkeitsklasse 50


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7984.2 Zylinderschrauben, Edelstahl, mit niedrigem Kopf, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1a1a2a3d2d3 -0,3d4kl2l3sw
M 3121,5-33-6,56,5-85,52,23,5241,52
M 3163-77-88-125,52,23,5241,52
M 4162-55-88-11734,52,8522,5
M 4205-99-1111-15734,52,8522,5
M 5202,5-66-10,510,5-148,53,95,53,562,53
M 5256-1111-1414-198,53,95,53,562,53
M 6253-77-1313-17104,56,54834
M 6307-1212-1717-22104,56,54834
M 8304-88-1616-20136,38,551045
M 8358-1313-2020-25136,38,551045
M 84013-1818-2525-30136,38,551045

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Gewinde d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,24 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181562
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
GN 7984.2-M3-12-NIGN 7984.2-M3-16-NIGN 7984.2-M4-16-NIGN 7984.2-M4-20-NIGN 7984.2-M5-20-NIGN 7984.2-M5-25-NIGN 7984.2-M6-25-NIGN 7984.2-M6-30-NIGN 7984.2-M8-30-NIGN 7984.2-M8-35-NIGN 7984.2-M8-40-NI