GN 912.3 Zylinderschrauben Edelstahl, mit reduziertem Kopfdurchmesser, mit Innensechskant

Zylinderschrauben GN 912.3: Edelstahl, mit reduziertem Kopfdurchmesser, mit Innensechskant
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben GN 912.3 haben im Vergleich zu Zylinderschrauben ISO 4762 einen reduzierten Kopfdurchmesser.

Dadurch können die Schrauben an Stellen versenkt werden, an denen dies mit Standard-Zylinderschrauben aufgrund der Platzverhältnisse, wie z. B. eines geringen Randabstands, nicht möglich ist.

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
Festigkeitsklasse 50


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 912.3 Zylinderschrauben, Edelstahl, mit reduziertem Kopfdurchmesser, mit Innensechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2 ±0,1ksw
M 35681012--4,532,5
M 46810121620255,543
M 581012162025-74,54
M 681012162025308,55,55
M 810121620253035117,56
M 10162025303540-13,59,58

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l
Werkstoff

Gewinde d1
Länge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,32 €
brutto 2,03 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181562
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
GN 912.3-M3-5-NIGN 912.3-M3-6-NIGN 912.3-M3-8-NIGN 912.3-M3-10-NIGN 912.3-M3-12-NIGN 912.3-M4-6-NIGN 912.3-M4-8-NIGN 912.3-M4-10-NIGN 912.3-M4-12-NIGN 912.3-M4-16-NIGN 912.3-M4-20-NIGN 912.3-M4-25-NIGN 912.3-M5-8-NIGN 912.3-M5-10-NIGN 912.3-M5-12-NIGN 912.3-M5-16-NIGN 912.3-M5-20-NIGN 912.3-M5-25-NIGN 912.3-M6-8-NIGN 912.3-M6-10-NIGN 912.3-M6-12-NIGN 912.3-M6-16-NIGN 912.3-M6-20-NIGN 912.3-M6-25-NIGN 912.3-M6-30-NIGN 912.3-M8-10-NIGN 912.3-M8-12-NIGN 912.3-M8-16-NIGN 912.3-M8-20-NIGN 912.3-M8-25-NIGN 912.3-M8-30-NIGN 912.3-M8-35-NIGN 912.3-M10-16-NIGN 912.3-M10-20-NIGN 912.3-M10-25-NIGN 912.3-M10-30-NIGN 912.3-M10-35-NIGN 912.3-M10-40-NI