JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.4 Montageplatte für Scharniere GN 139.1 / GN 139.2

Produktbild

GN 139.4 Montageplatte, abgewinkelt, Zink-Druckguss
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Die abgewinkelte Montageplatte GN 139.4 ermöglicht die Befestigung des Scharniers GN 139.1 / GN 139.2 zwischen Rahmen und Tür, also im Türspalt.

Die Langlöcher gestatten den Anbau an Alu-Profilsysteme.

Senkschrauben zur Befestigung des Scharniers auf dem Montageplatten gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber metallic


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 139.4 Montageplatte, abgewinkelt, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge
101

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,12 €
brutto 19,53 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,241 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 139.4-101