JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 319 Kugelknöpfe

Produktbild

DIN 319 Kugelknöpfe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: C - mit Gewinde
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: C - mit Gewinde
DIN 319 Kugelknöpfe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: C - mit Gewinde DIN 319 Kugelknöpfe, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: K - mit Bohrung H7
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 319 Kugelknöpfe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Gewinde
Kmit Bohrung H7
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form C
Gewinde
d3 H7
Form K
Bohrung
d4h ≈t1
min.
t2
min.
16M 4B 681579
20M 5B 81218911
25M 6B 101522,51114
32M 8B 12182914,517
40M 10B 1622371822
50-B 2027462128

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Werkstoff

Kugeldurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrungsdurchmesser d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,75 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
DIN 319-NI-16-M4-CDIN 319-NI-16-B6-KDIN 319-NI-20-M5-CDIN 319-NI-20-B8-KDIN 319-NI-25-M6-CDIN 319-NI-25-B10-KDIN 319-NI-32-M8-CDIN 319-NI-32-B12-KDIN 319-NI-40-M10-CDIN 319-NI-40-B16-KDIN 319-NI-50-B20-K