JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen

Produktbild

DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl Form: C - Kugelscheibe
Form: C - Kugelscheibe
DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl Form: C - Kugelscheibe DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl Form: D - Kegelpfanne mit d<sub>3</sub> = d<sub>2</sub> DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl Form: G - Kegelpfanne mit d<sub>4</sub> &gt; d<sub>2</sub>

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.

Die Kegelpfannen der Form G mit vergrößertem Außendurchmesser werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet.

Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe.

Ausführung

Form C / D:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet
EHT 0,2 bis 0,4 mm
Härte (550 + 100) HV 10


Form G:
Vergütungsstahl, vergütet
Härte (350 + 80) HV 30


RoHS

Auf Anfrage

Kugelscheiben nicht gehärtet
Kegelpfannen nicht gehärtet

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6319 Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CKugelscheibe
DKegelpfanne mit d3 = d2
GKegelpfanne mit d4 > d2
Spalten ein-/ausblenden
d1 H13
Form C

Form D / G
d2d3d4d5d6
Schraube
h1h2h3h4h5 ≈h6 ≈rmax. übertragbare statische
Schraubenkraft in kN
6,47,112121711M 60,72,32,844,25,499
8,49,617172414,5M 80,63,23,555,67,11217
10,51221213018,5M 100,844,256,57,31526
1314,224243620M 121,14,656891738
1516,528284024,8M 141,255,668,59,52253
171930304426M 161,35,36,279,610,42273
2123,236365031M 2026,37,5811,712,227117
252844446037M 242,48,29,51015,215,732168
313556566849M 303,611,2121219,219,741269
37426868-60M 364,61415-23,5-50394
43497878-70M 426,51718-29-58542
50569292-82M 4882122-35,5-67714

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Bohrungsdurchmesser Form C d1
Bohrungsdurchmesser Form D / Form G d1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,05 €
brutto 0,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200