GN 6339 Hochfeste Unterlegscheiben, hohe Form

GN 6339 Hochfeste Unterlegscheiben, hohe Form Oberfläche: BT - brüniert
Oberfläche: BT - brüniert

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Unterlegscheibe hat generell einen großen Einfluss auf die Güte einer Schraubenverbindung. Mit Unterlegscheiben GN 6339 lassen sich hochfest vorgespannte Schraubverbindungen erzielen.

Eine hohe Restklemmkraft verhindert die Gefahr des „Lockerns“ erheblich.

Bei gegebener Vorspannkraft kann eine dünnere Schraube verwendet werden. Damit ergibt sich ein besseres Verhältnis von Klemmlänge zum Schraubendurchmesser, welches dem Versagen entgegenwirkt.

Die vergütete, glatte Schraubenkopf-/Mutternauflage gewährleistet niedrige und gleichmäßige Reibfaktoren auch bei mehrmaligem Lösen und Anziehen.

Unterlegscheiben GN 6339 eignen sich nur für Maschinenbauschrauben der Festigkeitsklassen 8.8 / 10.9 / 12.9, nicht für Stahlbauschrauben DIN 6914.

Ausführung

Stahl, 1.7227 (42 CrMoS 4 V)

  • vergütet auf Zugfestigkeit
    Rm = 1220 ... 1400 N/mm²
  • feingedreht und gleitgeschliffen

brüniertBT


GEOMET 500-behandeltGO


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 6339 Hochfeste Unterlegscheiben, hohe Form Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 H13d2 h13sd3 H13ffür Schrauben
mit Gewinde
6,317371M 6
8,42149,51,5M 8
10,425411,51,5M 10
12,5306142M 12
14,5366162M 14
16,5406182M 16
18,5448212,5M 18
20,5448232,5M 20
22,5508252,5M 22
24,55010273,5M 24
286010313,5M 27
316810343,5M 30

Artikelauswahl und -konfiguration

Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Höhe s
Oberfläche
Ausführungen

Innendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Höhe s
Oberfläche

Technische Erläuterungen

Sketch GN 6339

Außen-Durchmesser d2
Die Außendurchmesser d2 der niedrigen Form entsprechen Scheiben DIN 125 / ISO 7089. Die hohe Form entspricht den Scheiben DIN 7349.

Fasen-Durchmesser d3
Dieses Maß gehört neben dem Fasenwinkel α 70° und dem Innen-Durchmesser d1 zu den wichtigsten Maßen dieser hochfesten Unterlegscheibe; d3 ist grundsätzlich, auch im unteren Toleranzfeld, größer als der maximale Auflagen-Durchmesser der Schraube am Unterkopfübergang. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Kante des Durchmessers d3 der harten Scheibe nicht in den Unterkopfübergang der Schraube eindrückt. Letzteres würde Kerben verursachen und damit die Schraube schädigen.

Innen-Durchmesser d1
Der Innendurchmesser d1 ist so klein wie möglich gehalten, damit die Schraube in der Scheibe zentrisch geführt wird. Eine Paarung von Scheibe und Schraube mit kleinem Radialspiel ist erforderlich, um eine Überschneidung von Fasen-Durchmesser d3 mit dem max. Auflagen-Durchmesser des Schraubenkopfes zu vermeiden.

Fasen-Winkel α = 70° ± 2°
Dieser relativ große Winkel ist erforderlich, um bei Sechskantschrauben, welche mit einem kegligen Schaft-Kopfübergang (sog. Trompete) versehen sind, eine Überschneidung mit der Scheibe zu vermeiden.

Fasenflanke F
Die Verlängerung der Fasenflanke F, ausgehend von d3, bildet mit d1 einen Schnittpunkt (Kante), welche zur sogenannten Trompete des Schaftkopf-Überganges der Schraube das geringste radiale Spiel aufweist. Selbst beim kleinsten Fasenwinkel α = 68° und den Kleinstmaßen d3 und d1 ist dieses radiale Spiel für alle Schrauben nach DIN EN noch ausreichend.

Führungshöhe h
Sie ist die Höhe des zylindrischen Teiles des Innendurchmessers d1;

h sollte möglichst groß sein im Bezug auf die Gewindesteigung der Schraube.

Scheibendicke s
Unterlegscheiben GN 6339 sind höher als vergleichbare DIN-Scheiben (Ausnahme: DIN 7439, welche der hohen Form entspricht). Mit größerer Dicke wird eine höhere Biegefestigkeit erzielt. Außerdem wird dadurch, unter Berücksichtigung der Fase d3, eine Mindest-Führungshöhe erzielt, welche die Gewindeflanken beim Anziehen nicht beschädigt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,43 €
brutto 2,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182200
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.