JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 101 Verstellbare Klemmhebel Zink-Druckguss, Buchse Stahl

Produktbild

GN 101 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt
Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt
GN 101 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: OS - orange, RAL 2004, strukturmatt GN 101 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 101 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • orange, RAL 2004, strukturmattOSOS

Gewindebuchse und Halteschraube
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 101 Verstellbare Klemmhebel, Zink-Druckguss, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3h4
Rastweg
l2t
min.
14M 5M 610254,5353,5459
18M 6M 813,5316,54546211
22M 8M 10163685247414
25M 10M 121943116348917
30M 12M 162350,51276510822

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Farbe
OS
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,88 €
brutto 5,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.