JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.10 Sensorhalter für Stellringe GN 7062.1 / GN 7072.1, Edelstahl

Produktbild

GN 7062.10 Sensorhalter, für Stellringe GN 7062.1 / GN 7072.1, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Sensorhalter GN 7062.10 dienen zur Aufnahme von Sensoren, die mit zwei Kontermuttern montiert werden.

Die Bohrungen d2 sind maßlich auf die Anbau-Gewindebohrungen der Stellringe GN 7062.1 / GN 7072.1 abgestimmt und ermöglichen eine axiale oder radiale Positionierung der Sensoren.

Ausführung

Edelstahl 1.4301
matt gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7062.10 Sensorhalter, für Stellringe GN 7062.1 / GN 7072.1, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Labgewinkelt
Spalten ein-/ausblenden
m0d1 +0,1kd2l1l2l3l4l5l6ms
8B 8B 12--143,5139,51519--82
10B 8B 12B 18-184,514,510,51924,529,5-102
12B 8B 12B 18B 30234,51712,51924,529,535,5122,5
18B 8B 12B 18B 30305,518,512,524,524,529,535,5182,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
k
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.