JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1150 Verriegelungen Edelstahl, Betätigungsseite in Hygienic Design (Fronthygiene)

Produktbild

GN 1150 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigungsseite in Hygienic Design (Fronthygiene)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 1150 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen und erfüllen Hygieneanforderungen auf der Betätigungsseite (Fronthygiene). Zwei Dichtungen halten dabei die Verriegelungsmechanik dicht. Gleichzeitig verhindern die hohe Oberflächengüte (Ra < 0,8 µm) und die totraumfreie Befestigung das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Die Verriegelungen verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 28 mm abdecken.

Die Montagebohrungen am Gehäuse müssen rechtwinklig, gratfrei und ohne Fase ausgeführt werden. Dadurch wird die Funktion der Dichtringe sichergestellt. Die Verriegelungen GN 1150 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse
Edelstahl 1.4404 (A4)


Riegel
Edelstahl

  • 1.4301 bei d1 = 22
  • 1.4404 bei d1 = 30

Dichtring / O-Ring
EPDME

  • blau, FDA-konform
  • temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  • Härte 85 ±5 Shore A (Dichtring)
  • Härte 70 ±5 Shore A (O-Ring)

Sonstige Teile
Edelstahl 1.4404


Alle beweglichen Teile mit
FDA-konformem Spezialfett geschmiert


Schutzart IP 66


RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600
Steckschlüssel GN 1151

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1150 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigungsseite in Hygienic Design (Fronthygiene) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SWmit Zweikant

Kennzeichen

FHBetätigungsseite in Hygienic Design (Fronthygiene)
Spalten ein-/ausblenden
d1Riegelabstand Ab1b2d2k
min.

max.
l1 +1 / -1l2l3 ≈ssw
227,513,519,5------12791,552412,62189
30610141820222426281910131,564515,3291013

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
Form

Riegelabstand A
Kennzeichen

Werkstoff (Dichtring / O-Ring)

Konstruktions- und Montagehinweise

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Das Verschlussgehäuse wird von vorne durch die Montagebohrung gesteckt und von der Rückseite mit der Befestigungsmutter verschraubt. Anschließend wird der Riegel mit der Sechskantschraube befestigt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Konstruktionshinweis für d1 = 22

Konstruktionshinweis für d1 = 30

Bohrungsabstand

0b8dc0d8-7056-405b-b54c-d9f95622183b 084c83c9-4110-43df-aa85-eb7400dd1f95

Montagebohrung für Stanzen oder Lasern

8401a543-e4ef-4698-b836-c5bf7352e48f 26e5f5f7-54f9-438d-b53c-a308cacce03a

Montagebohrung für Bohren oder Fräsen

e3e64789-2945-499b-b914-627695e9a3d8 e07fd6e4-8b9d-4a63-a7f4-42e5b8d550c9

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,01 €
brutto 25,10 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.