JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere spitzgeschnitten

Produktbild

GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten Breite l<sub>1</sub>: 70
Breite l1: 70
GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten Breite l<sub>1</sub>: 70 GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten Breite l<sub>3</sub>: 105 GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten Breite l<sub>4</sub>: 140
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spitzgeschnittene Edelstahl-Blechscharniere GN 1364 zeichnen sich durch ihre kompakte und universell einsetzbare Dimensionierung sowie ihre „formschöne“ Gestaltung aus. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen zudem den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

Die Form B wird mittels Schrauben oder Nieten über die vorhandenen Durchgangsbohrungen befestigt.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4301
  • blankBL

Stift

  • Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301
  • vernietet

RoHS

Auf Anfrage

ohne Bohrungen
mit Senkbohrungen
andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1364 Edelstahl-Blechscharniere, spitzgeschnitten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Durchgangsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l3l4l2d1d2hl5l6m1m2m3s
701051405066,51235704230393

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Breite l1
Breite l3
Breite l4
Länge l2
Form

Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,15 €
brutto 7,18 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.