JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1366 Scharniere Stahlprofil, zum Anschweißen

Produktbild

GN 1366 Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen Form: A - ohne Bohrungen
Form: A - ohne Bohrungen
GN 1366 Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen Form: A - ohne Bohrungen GN 1366 Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen Form: S - ohne Bohrungen, mit Schmiernippel

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 1366 werden aus gewalztem oder gezogenem Stahlprofil hergestellt und zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus.

Die Formen A und S werden durch Schweißen oder kundenseitig eingebrachte Bohrungen befestigt. Die Form S verfügt zusätzlich über einen Schmiernippel ähnlich DIN 71412-A, welcher bei Bedarf ein einfaches und schnelles Nachschmieren ohne Demontage der Scharniere ermöglicht.

Auf Basis der Standardabmessungen lassen sich ab verhältnismäßig geringen Stückzahlen anwendungsspezifische Sonderlösungen realisieren.

Ausführung

StahlprofilST
gewalzt, verzundert
oder gezogen, blankBL


Stift
Stahl


Schmiernippel ähnlich DIN 71412-A
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

mit losem Stift
mit Messingstift
mit Gleitlagerbuchsen (Bronze)
mit Bohrungen
andere Abmessungen
andere Oberflächen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1366 Scharniere, Stahlprofil, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Bohrungen
Sohne Bohrungen, mit Schmiernippel
Spalten ein-/ausblenden
l1l2
Form A

Form S
dhl3 ≈s
6012016030-612-5
601201604040612215
601201605050612215
60120-6060612215
160--6060815116
160200-8080815116
160200-100100816117
220--10010013262110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Breite l1
Länge l2 (Form A)
Länge l2 (Form S)
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,53 €
brutto 9,60 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,087 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.