JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere Zink-Druckguss, mit Anschlusskabel

Produktbild

GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Form: AK - Anschlusskabel oben
Form: AK - Anschlusskabel oben
GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Form: AK - Anschlusskabel oben GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Form: BK - Anschlusskabel unten GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Form: CK - Anschlusskabel hinten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 139.1 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren.

Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, die keine Hysterese haben. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar.

Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte Einheit in ansprechendem Design, die durch die Montage von der Rückseite besonders manipulationssicher ist.

Ausführung

  • Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    silber metallic

  • Stift
    Edelstahl
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Zubehör

Montageplatte GN 139.3
Montageplatte GN 139.4

Auf Anfrage

  • Scharniere mit Betätigungswinkel > 0°
  • Scharniere mit abweichender Kontaktbestückung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKAnschlusskabel oben
BKAnschlusskabel unten
CKAnschlusskabel hinten
Spalten ein-/ausblenden
l1
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
l2l3l4l5
schmaler
Scharnier-
flügel

breiter
Scharnier-
flügel
l6
Kabellänge
in Meter
h1h2m1m2m3
schmaler
Scharnier-
flügel
m3
breiter
Scharnier-
flügel
497910130811530251222,571172750

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Form



Kabellänge (in Meter) l6

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Die Angaben beinhalten einen Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

Zeichnung Mechanische Eigenschaften GN 139.1/139.2 Zeichnung Mechanische Eigenschaften2 GN 139.1/139.2 Zeichnung Mechanische Eigenschaften3 GN 139.1/139.2

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung GN 239.6

l1= 49

1500 N

1000 N

1000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Befestigung

von der Rückseite, 7 x Gewinde M5, 6 mm tief

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

5 Nm (Schrauben M5)

Schutzart

IP67 / IP69K
(Kabelschutz beachten!)

nach EN 60529

Schaltprinzip, Kontaktöffnung

Schleichkontakt, kraftschlüssig, zwangsöffnend

nach IEC 60947-5-1, K

Kontaktwerkstoff

Silberlegierung

Schaltwegdiagramm
(Schema)

Die Schaltpunkte sind um
bis zu 4° in Richtung 0° justierbar.

→ siehe Betriebsanleitung

Zeichnung Schaltwegiagramm GN 139.1

max. Betätigungshäufigkeit

600 Schaltspiele / Stunde

nach IEC 60947-5-1

Mechanische Lebensdauer

106 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit

min. 2° / Sekunde, max. 90° / Sekunde

Elektrische Eigenschaften / Sicherheitseigenschaften

Gebrauchskategorie

AC 15: 24 Vac / 2A /
DC 13: 24 Vdc / 2A (Stecker)
AC 15: 250 Vac / 4A /
DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (Kabel)

nach EN 60947-5-1


Kontakte, Anschlussart
8-poliger Stecker M12
oder Kabel mit 2 m oder 5 m Länge

Stecker- und Kabelbelegung

Drawing Electrical features GN 139.1 / 139.2

Kabel

7x0,5 mm2, Mantel PVC H05VV-F

nach IEC 60332-1-2 ff.

Kurzschlussstrom

1000 A

nach EN 60947-5-1

Bemessungs-
isolationsspannung

30 V AC / 36 V DC (Stecker) / 250 Vac (Kabel)

Kurzschlussschutz

2 A, 500 V, Typ gG (Stecker) / 6 A, 500 V, Typ gG (Kabel)

Umgebungstemperatur

  • 25 °C ... + 80 °C

Verschmutzungsgrad, extern

3

nach EN 60947-5-1

Gebrauchsdauer (TM)

20 Jahre

nach EN ISO 13849-1

Anzahl von Zyklen (B10 d)

5 000 000

nach EN 61820-2

Zulassungen, Konformitäten, Anwendbarkeit

Niederspannungsschaltgeräte
CE-Kennzeichung
IMQ: CA02.03746
UL: E 131787

CE-Zeichnung Zeichnung imq Zeichnung culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Sicherheitsapplikationen

bis SIL 3 / PL e

nach EN ISO 13849-1

Weitere wichtige Angaben und Hinweise beinhaltet die Betriebsanleitung für Scharniere GN 139.1. Sie ist jedem Scharnier beigefügt und kann auch unter Betriebsanleitung GN 139.1 als PDF heruntergeladen werden. Die Montage und Inbetriebnahme der Scharniere mit Sicherheitschalter muss von qualifiziertem Fachpersonal entsprechend den in der Betriebsanleitung gemachten Angaben sowie den nationalen und internationalen Bestimmungen und anwendbaren Normen ausgeführt werden. Die Firma Otto Ganter GmbH & Co. KG übernimmt keine gesetzliche Haftung für fehlende oder falsche Informationen sowie für daraus entstehende Folgen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
108,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 20,63 €
brutto 129,22 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,511 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85369095
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
GN 139.1-49-101-AK-2GN 139.1-49-101-BK-2GN 139.1-49-101-CK-2GN 139.1-79-101-AK-2GN 139.1-79-101-BK-2GN 139.1-79-101-CK-2GN 139.1-49-101-AK-5GN 139.1-49-101-BK-5GN 139.1-49-101-CK-5GN 139.1-79-101-AK-5GN 139.1-79-101-BK-5GN 139.1-79-101-CK-5